BMKL 20X 8 WH
-
Этикетки в листах DIN-A4
5032280
Этикетки в листах DIN-A4, Лист, белый, без надписи, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 224, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 20 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Эти этикетки разработаны специально для лазерного принтера
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры BMKL ...индивидуально по Вашему выбору
Возможность нанесения надписей с помощью любого лазерного принтера
Файл материалов можно скачать при помощи ПО CLIP PROJECT в разделе загрузки - "Software update - Marking"
Для индивидуального оформления этикеток предлагаются нештампованные листы SK-U...