Маркер для кабелей, рулон, красный, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥ 6 мм, размер маркировочного поля: 40 x 12 мм, Количество отдельных табличек: 1000