WMTB (24X8)R
-
Держатель маркировки кабеля
0816278
Держатель маркировки кабеля, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥ 6 мм, Количество отдельных табличек: 4000, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 24 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Маркировка для проводов WMTB ... для маркировки и группирования проводников в помещениях
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Кабельная стяжка WT .... фиксируется в обоих крепежных отверстиях
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры WMTB ... индивидуально по вашему выбору