WML-FLAG 6 (30X10)R - Флажки для маркировки кабелей
0830712

Флажки для маркировки кабелей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 6 мм, Количество отдельных табличек: 2500, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 30 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Самоклеющаяся маркировка провода в виде флажка
Высококачественная маркировка, нанесенная с применением технологии термографической печати
Устойчивы к воздействию растворителей
Надписи наносятся с двух сторон