WML 6 (13X13)R - Оборачиваемая этикетка для кабеля
0816252

Оборачиваемая этикетка для кабеля, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 4 ... 6,1 мм, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 6,1 мм, Количество отдельных табличек: 7000, высота текстового поля: 12,7 мм, ширина текстового поля: 12,7 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для внутреннего и наружного применения: высокая стойкость к грязи и истиранию благодаря защитному ламинату
Фиксированное положение этикетки благодаря клеевой системе
Большой диапазон диаметров с различными возможностями использования внутри и снаружи шкафа управления
Круговые этикетки не прибавляют объем, поэтому кабель можно, например, и дальше тянуть через кабельный канал
Быстрое и простое использование
Для цилиндрических поверхностей, отдельных жил и кабелей