US-WMTB (29X8) RD
-
Держатель маркировки кабеля
0829327
Держатель маркировки кабеля, Карта, красный, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 13 мм, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 29 мм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Маркировка проводов |
Исполнение | Формат карточки |
Маркировка | |
Количество отдельных табличек | 24 |
Количество отдельных табличек в ряд | 6 |
Технология нанесения обозначений | Термопечать для пластин и карт |
Ширина | 16 мм |
Длина | 29 мм |
Наружный размер | |
Наружный диаметр | > 13 мм ... 136 мм |
Текстовое поле | |
Ширина текстового поля | 29 мм |
Высота текстового поля | 8 мм |
Цвет | красный (RAL 3001) |
Материал | ПВХ |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Составная часть | не содержит силикона |
Наружный диаметр кабеля | > 13,00 мм |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Стойкость надписей к истиранию | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
Спецификации по испытанию | DIN 50018:2013-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Климатические классы | AHT 1,0 S |
Циклы | 2 |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C |
Рекомендуемые условия хранения | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % |
Стойкость при хранении | 12 месяцев |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Тип монтажа | Монтаж кабельной стяжкой |
Номер артикула | 0829327 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | BG2319 |
Страница каталога | Стр. 214 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356613330 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 13,42 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 13,42 g |
Номер таможенного тарифа | 39204910 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Термотрансферный принтер 1472405
-
BLUEMARK ID - Принтер 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Принтер 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Красящая лента 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Красящая лента 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Кассета с красящей лентой 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Кассета с красящей лентой 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Кассета с красящей лентой 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Кассета с красящей лентой 0803380
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Кассета с красящей лентой 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Кассета с красящей лентой 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Картридж 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Картридж 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - Картридж 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Магазин 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Магазин 1044355
-
THERMOMARK CARD - Термотрансферный принтер 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Термотрансферный принтер 5148888
-
BLUEMARK CLED - Принтер 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Магазин 5146451
Преимущества для вас
Маркеры в виде стандартных карт легко и быстро маркируются с помощью недорогих маркировочных элементов THERMOMARK CARD
Серия маркировки UniSheet US-WMTB... включает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
Предварительно отштампованные маркировочные полосы легко отделяются и монтируются
На картах имеется место для описания функций
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А