US-WML 14 (25X19)
-
Этикетка-маркер для кабелей
0800473
Этикетка-маркер для кабелей, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, диапазон диаметра кабеля: 6,1 ... 14 мм, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 14 мм, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 19 мм, ширина текстового поля: 25 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Этикетки не увеличивают поперечное сечение кабеля, поэтому кабели могут свободно прокладываться, например, в кабельных каналах
Быстрое и простое использование
Устойчивы к воздействию растворителей
Защитная пленка оборачивается вокруг нанесенной маркировки и обеспечивает надежную защиту от загрязнения и истирания
Этикетки для маркировки кабелей US-WML ... состоят из таблички для нанесения надписей и прозрачной защитной пленки