UC-WMTBA (24X5)/PP LBU
-
Держатель маркировки кабеля
1284954
Держатель маркировки кабеля, Пластина, голубой, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 4 мм, Количество отдельных табличек: 12, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 24 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Серия маркировки UniCard UC-WMTBA ... предлагает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
Для маркировки проводов и кабелей, диаметр > 4 мм по большой площади
Высокая стойкость материалов, а также маркировки за счет использования материалов PP и лазерной маркировки
Благодаря скошенной форме маркеры оптимально прилегают к кабелям
На маркеры в виде унифицированных пластин наносится маркировка при помощи TOPMARK LASER или TOPMARK NEO простым и быстрым способом