UC-WMT (10X4) RD - Маркировка для проводов
0821001

Маркировка для проводов, Пластина, красный, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 7 мм, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 48, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 10 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Серия UniCard UC-WMT ... предлагает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG (HF) .../PATG ...
Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью системы печати BLUEMARK 
Для упрощения монтажа вставные ярлыки располагаются на материале UniCard таким образом, что их можно разъединить
После нанесения обозначений полосы легко вставляются во втулки. Благодаря этому надписи защищаются от загрязнения
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
На пластинах имеется место для описания функций
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика