PATG HF 2/10
-
Держатель маркировки проводника
1014050
Держатель маркировки проводника, прозрачный/черный, без надписи, диапазон диаметра кабеля: 2 ... 4 мм, тип монтажа: насаживание, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 10 мм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Держателя маркировочных табличек кабеля |
Исполнение | Профиль |
Ширина | 10 мм |
Высота | 6,1 мм |
Глубина | 7,2 мм |
Наружный размер | |
Наружный диаметр | 2 мм ... 4 мм |
Текстовое поле | |
Ширина текстового поля | 10 мм |
Высота текстового поля | 4 мм |
Цвет | многоцветный |
прозрачный | |
черный (RAL 9005) | |
Материал | TPU |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Составная часть | не содержит силикона, галогенов и кадмия |
Наружный диаметр кабеля | 2 мм ... 4 мм |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | ISO 4892-2:2013-03 |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Процесс | Искусственное облучение ксеноновой дуговой лампой |
Термостойкость | |
Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
Продолжительность испытания | 240 ч |
Rating 100 °C (121 °C) | Испытание пройдено |
Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
Продолжительность испытания | 168 ч |
Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
Бензин [CAS № 64742-49-0] |
Испытание пройдено |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Испытание пройдено |
IRM 901 | Испытание пройдено |
IRM 902 | Испытание пройдено |
IRM 903 | Испытание пройдено |
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
Спецификации по испытанию | DIN 50018:2013-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Климатические классы | AHT 1,0 S |
Циклы | 2 |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Рекомендуемые условия хранения | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % |
Стойкость при хранении | 2 лет |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | EN 45545-2 |
Тип монтажа | насаживание |
Номер артикула | 1014050 |
Упаковочная единица | 1 000 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 000 Количество |
Ключ изделия | BG221A |
Страница каталога | Стр. 250 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356779371 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 0,222 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Номер таможенного тарифа | 39269097 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
UCT-WMT (10X4) BU - Маркировка для проводов 0801437
-
UCT-WMT (10X4) GN - Маркировка для проводов 0801435
-
UCT-WMT (10X4) OG - Маркировка для проводов 0801434
-
UCT-WMT (10X4) RD - Маркировка для проводов 0801433
-
UCT-WMT (10X4) YE - Маркировка для проводов 0801431
-
UC-WMT (10X4) - Маркировка для проводов 0819372
-
UC-WMT (10X4) BU - Маркировка для проводов 0820992
-
UC-WMT (10X4) GN - Маркировка для проводов 0823999
-
UC-WMT (10X4) OG - Маркировка для проводов 0823986
-
UC-WMT (10X4) RD - Маркировка для проводов 0821001
-
UC-WMT (10X4) YE - Маркировка для проводов 0819385
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Вставная табличка 1169312
-
UCT-WMT (10X4) VT - Маркировка для проводов 0801436
-
UC-WMT (10X4) VT - Держатель маркировки кабеля 0825360
Преимущества для вас
Гильза PATG HF... - универсальный держатель маркировки
Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек
Разнообразные сертификаты обеспечивают возможность применения по всему миру
Использование высококачественной пластмассы позволяет удовлетворить самые строгие требования ж/д и автомобильной промышленности
Маркировка производится при помощи соответствующих вставных табличек UCT-WMT... и UC-WMT...
Свойства пластмассы, из которой выполнена PATG HF..., требуют высококачественную жидкую печать на UC-WMT... при помощи BLUEMARK...
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А