LS-WMTB-V4A (D50)
-
Держатель маркировки кабеля
1099826
Держатель маркировки кабеля, Пластина из высококачественной стали, cеребристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 2,9 мм, диаметр: 50 мм, Количество отдельных табличек: 9, высота текстового поля: 22 мм, ширина текстового поля: 44 мм
Подробная информация о продукте
| Конструкция | круг |
| Маркировка | |
| Количество отдельных табличек | 9 |
| Технология нанесения обозначений | Прямая маркировка лазером |
| Глубина | 0,5 мм |
| Текстовое поле | |
| Ширина текстового поля | 44 мм |
| Высота текстового поля | 22 мм |
| Цвет | цвета стали/нержавеющей стали |
| Материал | V4A (1.4404; AISI 316L) |
| Составная часть | не содержит силикона, галогенов и кадмия |
| Наружный диаметр кабеля | > 2,90 мм |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Тест для проверки стойкости к царапинам | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2023 (в соответствии с данным стандартом) |
| Требования | ≥ 5 H |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание клейкой лентой | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2020-12 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Процесс | Искусственное облучение. |
| Распределение температур | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60068-2-2:2007-07 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Test Bb |
| Продолжительность | 240 h |
| Температура при испытании | 350 °C |
| Термостойкость | |
| Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 240 ч |
| Rating 225 °C (250 °C) | Испытание пройдено |
| Стойкость надписей к истиранию | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
| Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
| n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
| Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
| Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
| Ацетон (99 %) [CAS № 67-64-1] |
Испытание пройдено |
| Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
| Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 168 ч |
| Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
| Ацетон (99 %) [CAS № 67-64-1] |
Испытание пройдено |
| Метилэтилкетон (MEK) [CAS № 78-93-3] |
Испытание пройдено |
| IRM 901 | Испытание пройдено |
| IRM 902 | Испытание пройдено |
| IRM 903 | Испытание пройдено |
| Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Метод B |
| Циклы | 2 |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 336 ч |
| Испытание мойкой высокого давления | |
| Спецификации по испытанию | ISO 20653:2013-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Степень защиты от воды | IP X9K |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -80 °C ... 350 °C |
| Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
| Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
| Стойкость при хранении | 24 месяца |
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Тип монтажа | Монтаж кабельной стяжкой |
| Номер артикула | 1099826 |
| Упаковочная единица | 5 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
| Ключ изделия | BG231D |
| GTIN | 4055626950310 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 118,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 107,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 73269098 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Соединительная плата 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Монтажное основание 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Магазин 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Кабельная стяжка 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Кабельная стяжка 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Кабельная стяжка 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Кабельная стяжка 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Кабельная стяжка 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Кабельная стяжка 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Кабельная стяжка 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Кабельная стяжка 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Кабельная стяжка 0830984
-
WT-HF 2,6X160 - Кабельная стяжка 3240736
-
WT-HF 2,6X160 BK - Кабельная стяжка 3240737
Преимущества для вас
Элемент маркировки кабеля из нержавеющей стали, монтаж при помощи кабельных стяжек
Простые в уходе и долговечные обозначения, отвечающие высоким гигиеническим требованиям
Высокая стойкость к воздействию коррозии, кислот и температур
Подходит для нанесения крупноразмерной маркировки на проводники и кабели диаметром > 2,9 мм
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А