Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

KMV 44X9,6 - Держатель маркировки кабеля
0812007

Держатель маркировки кабеля, Пластина из высококачественной стали, cеребристый, без маркировки, маркируется с помощью: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, диапазон диаметра кабеля: 1 ... 63 мм, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 23 мм

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Простой монтаж с помощью UNIFOX-CT M7,9
Крепление с помощью кабельной стяжки из высококачественной стали
Кабельный маркер для маркировки кабелей и проводов больших сечений
Отдельные стальные маркеры надеваются на соответствующий держатель