EMT (44X7)R - Вставная табличка
0819275

Вставная табличка, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 16 ... 35 мм, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 44 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Маркировочная полоса для держателей таблички клеммных сборок KLM-A
Особая форма вставных табличек EMT (44x7)R обеспечивает их надежную фиксацию в держателях
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным