EMT (24X4)R
-
Вставная табличка
0816265
Вставная табличка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 5000, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 24 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
EMT (24x4)R, белая вставная табличка, для обозначения держателя таблички клеммной сборки KLM 1 и держателя маркировки кабеля LM
Благодаря специальной форме вставные таблички EMT (24x4)R оптимально подходят для держателя таблички клеммной сборки KLM 1 и держателя маркировки кабеля LM
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным