US-EMLSP (28X10) CUS - Маркировочные изделия для наклеивания, крепления с помощью винтов или заклепок
0830368

Маркировочные изделия для наклеивания, крепления с помощью винтов или заклепок, Карта, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Клей, винты, заклепки, склеивание, Количество отдельных табличек: 26, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 28 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Изделия для маркировки UniSheet для наклеивания, которые дополнительно можно закрепить винтами или заклепками
Предварительно отштампованные маркеры и этикетки легко отделяются и просто монтируются