LS-EMLP (13X9) YE CUS
-
Маркеры для устройств
0832019
Маркеры для устройств, Лист, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 221, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 13 мм
Подробная информация о продукте
| Маркировка | |
| Количество отдельных табличек | 221 |
| Технология нанесения обозначений | Прямая маркировка лазером |
| Ширина | 13,00 мм |
| Высота | 9,00 мм |
| Глубина | 0,85 мм |
| Длина | 9 мм |
| Текстовое поле | |
| Ширина текстового поля | 13 мм |
| Высота текстового поля | 9 мм |
| Толщина пленки | 800 мкм |
| Толщина клеевого слоя | 50 мкм |
| Клей | Акрилат |
| Цвет | желтый (RAL 1018) |
| Материал | ABS |
| Составная часть | не содержит силикона и галогенов |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Тест для проверки стойкости к царапинам | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2023 (в соответствии с данным стандартом) |
| Требования | ≥ 5 H |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание клейкой лентой | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2020-12 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Процесс | Искусственное облучение. |
| Атмосферостойкость | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 6500 ч |
| Процесс | A |
| Термостойкость | |
| Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 240 ч |
| Стойкость надписей к истиранию | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
| Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
| n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
| Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
| Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
| Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
| Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 168 ч |
| Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
| Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Испытание пройдено |
| IRM 901 | Испытание пройдено |
| IRM 902 | Испытание пройдено |
| IRM 903 | Испытание пройдено |
| Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Метод B |
| Циклы | 2 |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
| Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
| Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
| Стойкость при хранении | 1 год |
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Тип монтажа | склеивание |
| Номер артикула | 0832019 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | BG814D |
| GTIN | 4046356931496 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 4 g |
| Номер таможенного тарифа | 49119900 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
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
Наклеиваемая маркировка оборудования
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А