GPE 45X14 SR/R CUS - Гравировочный материал
0824427

Гравировочный материал, возможен заказ: в пластинах, cеребристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 26, высота текстового поля: 14 мм, ширина текстового поля: 45 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры GPE ... индивидуально по вашему выбору
Самоклеющаяся пленка обеспечивает надежное закрепление маркировки даже на неровной поверхности
Промежуточный слой
Пластина состоит из готовых самоклеющихся отдельных табличек