EML-RM (25,4X12,7)R CUS
-
Этикетка, отделяемая
0830558
Этикетка, отделяемая, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 12,7 мм, ширина текстового поля: 25,4 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Этикетки EML-RM хорошо подходят для временной маркировки
Этикетки крепко и надежно приклеиваются, а при необходимости их можно просто отклеить без остатков. После отклеивания этикетки нельзя использовать повторно
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Материалы EML-RM ... сертифицированы согласно нормам UL
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EML-RM ... индивидуально по вашему выбору