BMKL 18X 6 WH CUS
-
Этикетки в листах DIN-A4
0824242
Этикетки в листах DIN-A4, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 396, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 18 мм
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Эти этикетки разработаны специально для лазерного принтера
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры BMKL ...индивидуально по Вашему выбору
Возможность нанесения надписей с помощью любого лазерного принтера
Для индивидуального оформления этикеток предлагаются нештампованные листы SK-U...