WML HF 5(25X10)R CUS - Держатель маркировки кабеля
0830826

Держатель маркировки кабеля, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 3,2 ... 5,1 мм, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 5,1 мм, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 25 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Для внутреннего применения: высокая стойкость к грязи и истиранию благодаря защитному ламинату
Фиксированное положение этикетки благодаря клеевой системе
Большой диапазон диаметров с различными возможностями использования внутри и снаружи шкафа управления
Защитная пленка оборачивается вокруг нанесенной маркировки и обеспечивает надежную защиту от загрязнения и истирания
Круговые этикетки не прибавляют объем, поэтому кабель можно, например, и дальше тянуть через кабельный канал
Для цилиндрических поверхностей, отдельных жил и кабелей
Без галогенов