UCT1-TMF 6 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829725

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 60, высота текстового поля: 5,45 мм, ширина текстового поля: 5,2 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Серия UniCard UCT1-TMF... содержит маркеры для клемм Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Contaclip и Klemsan
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика