SK U/3,8 P7,5 WH CUS
-
Маркировочные полосы
0825143
Маркировочные полосы, Лист, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 7,5 мм, высота текстового поля: 3,8 мм, ширина текстового поля: 186 мм