UC-TM 8 OG - Маркировка для клеммных модулей
0818373

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 56, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7,6 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью систем печати BLUEMARK
Серия маркировки UniCard UC-TM ... предлагает маркеры для продуктов Phoenix Contact с высоким пазом для таблички
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
На пластинах имеется место для описания функций
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика