WMTB HF (55X25)R CUS - Держатель маркировки кабеля
0830417

Держатель маркировки кабеля, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥ 6 мм, высота текстового поля: 25 мм, ширина текстового поля: 55 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Маркировка кабелей и проводов WMTB HF ... предназначена для нанесения обозначений и группирования проводов и кабелей и может использоваться внутри и снаружи
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Маркеры выполнены из материала, не содержащего галогенов
Высокогибкий материал адаптируется к проводу и кабелю
Маркер оснащен двумя крепежными проушинами, через которые он крепится к проводнику с помощью кабельных стяжек WT ...