Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

ST-6ES1N8AW400S - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1613588

Аппаратн. соединитель передняя стенка, прямой, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 6+PE, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, размер фланца: 21,6 мм x 21,6 мм, полюсов: 7, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Гибкий монтаж благодаря фиксируемым контактным вставкам