SM-7EP1N8AQ003 - Проходная часть, задняя часть стенки
1605839

Проходная часть, задняя часть стенки, прямой, короткий, Винтовое крепление, M40, полюсов: 4+3+PE, тип контакта: Штифт, Аксиальное уплотнительное кольцо, Центральное крепление, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 12,5 мм ... 17 мм, полюсов: 8, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SM

Подробная информация о продукте






Совместимые изделия