SACCBP-M12MSB-2CON-M16/2,0-915 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1402849

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, PROFIBUS, 2-контактный, PUR, зеленый RAL 6018, экранирован., Штырь, прямое, M12, кодирование: B, к свободный конец, Монтаж на заднюю стенку, M16 x 1,5, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 2 м, 0,25 мм2, PROFIBUS, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки