RC-19S1NP24300 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1602970

M23, Аппаратн. соединитель, задняя стенка, серия: RC, прямой, Винтовое крепление, Полюсов: 16+3, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Выводы под пайку, Радиальное уплотнительное кольцо, Толщина стенок мин.: 2,7 мм, Толщина стенок, макс.: 3,5 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия