RC-06P1N126000
-
Аппаратн. соединитель передняя стенка
1593134
M23, Аппаратн. соединитель передняя стенка, серия: RC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Колпачок для пайки, Осевое уплотнение, Толщина стенок мин.: 0,8 мм, Толщина стенок, макс.: 6,5 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу