CA-12S1N12AD00 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1627686

M23, Аппаратн. соединитель передняя стенка, серия: CA, угловой, поворотный, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Подключение пайкой, Аксиальное уплотнительное кольцо, кодирование: N, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1245503

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простое подключение благодаря плавно настраиваемому направлению отвода кабеля на 310°
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Разъемы для гибкой сборки на месте
Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
Соединение под пайку: проверенная временем технология подсоединения для различных жил