UC-17P1N1290AB - Переходные соединители
1606494

M23, Переходные соединители, серия: UC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 17, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Колпачок для пайки, диапазон диаметра кабеля: 9,5 мм ... 11,5 мм, кодирование: N, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1242142

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия