SF-5ES1N8AR4DU
-
Кабельный разъем
1605553
Кабельный разъем, прямой, Винтовое крепление, M23, полюсов: 5+PE, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 7,5 мм ... 14 мм, полюсов: 6, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SF, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Заказать отдельно обжимные контакты 6 x Ø 2 мм |
Указание по применению | Штекерные соединители серии SF не совместимы с серией M23 PRO и не должны использоваться совместно. |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
Серия | SF |
Применение | Мощность |
Полюсов | 6 |
Вид при установке | 5+PE |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | N |
Тип резьбы | M23 |
Материал, уплотнение | FPM |
Материал корпуса | Металл |
Материал корпуса | Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn) |
Материал изолирующей части корпуса | PA 6.6 |
Материал уплотнительного кольца | FPM |
Соединение провода | |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Контакты | |
Диаметр контакта | 2 мм |
Номинальный ток IN | 30 A |
Номинальное напряжение UN | 630 В |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Контакты | |
Диаметр контакта | 2 мм |
Номинальный ток IN | 30 A |
Номинальное напряжение UN | 630 В |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Конструкция | прямой |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Гнездо |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M23 |
Наружный диаметр кабеля | 7,5 мм ... 14 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Высота | 3000 м |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 50 % ... 65 % |
Номер артикула | 1605553 |
Упаковочная единица | 20 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABRBFA |
GTIN | 4046356253598 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 163,02 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 155,91 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9e4b6d66-39ef-4136-8ad3-2b91bab82f47 |
Совместимые изделия
-
-
SF-Z0027 - Крючковый ключ 1607455
-
RC-Z2417 - Кабельный ввод 1607019
-
RC-Z2409 - Кабельный ввод 1604479
-
RC-Z2410 - Кабельный ввод 1604481
-
SF-7PS2000 - Обжимной контакт 1605636
-
SF-7NS2000 - Обжимной контакт 1605631
-
SF-7QS2000 - Обжимной контакт 1605643
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - Пластиковый защитный колпачок 1577207
Часто ищут
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А