RC-16S1N12C3EN
-
Проходная часть, задняя часть стенки
1611160
M23, Проходная часть, задняя часть стенки, серия: RC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 16, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Колпачок для пайки, Радиальное уплотнительное кольцо, Толщина стенок, макс.: 2,5 мм, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 10,5 мм, кодирование: N