RC-16S1N1280FZ
-
Кабельный разъем
1624876
M23, Кабельный разъем, прямой, Винтовое крепление, Полюсов: 16, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Колпачок для пайки, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Клеммный короб провода заказывается отдельно |
Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
Тип резьбы | M23 |
Изолятор | |
Механические ключи | N |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Циклы установки | 50 |
Тип подключения | Колпачок для пайки |
Исполнение контакта | Розетка |
Применение | Сигнал |
Полюсов | 16 |
Направление вращения | стандартный |
Вид при установке | 16 |
Количество Контакт (Контактная группа 1) | 16 |
Диаметр Контакт (Контактная группа 1) | 1 мм |
Сечение литца мин. Контакт (Контактная группа 1) | 0,08 мм² |
Сечение литца макс. Контакт (Контактная группа 1) | 1 мм² |
Расчетный ток Контакт (Контактная группа 1) | 8 A (при макс. сечении провода) |
Расчетное напряжение Контакт (Контактная группа 1) | 48 В AC |
74 В DC | |
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Корпус | |
Указание | Заказать отдельно контактные блоки |
Тип резьбы | M23 |
Тип фиксатора | Винтовое крепление |
Pезьба Pg | без |
Материал корпуса | Металл |
Степень защиты (вставлен) | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Номер артикула | 1624876 |
Упаковочная единица | 20 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | ABRAFA |
GTIN | 4046356877572 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 71,075 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 66,45 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3ccd1c78-03e0-482b-b413-e9cefa9109d7 |
Совместимые изделия
-
-
RC-Z2221 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604362
-
RC-Z2222 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604364
-
RC-Z2225 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604368
-
RC-Z2228 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604373
-
RC-Z2229 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604375
-
RC-Z2391 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604449
-
RC-Z2392 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604452
-
RC-Z2393 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604454
-
RC-Z2394 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604456
-
RC-Z2395 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604458
-
RC-Z2396 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604460
-
RC-Z2398 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604462
-
RC-Z2399 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604465
-
RC-Z2401 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604468
-
RC-Z2402 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604470
-
RC-Z2403 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604472
-
RC-Z2425 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604491
-
RC-Z2426 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604495
-
RC-Z2427 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604497
-
RC-Z2429 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604500
-
RC-Z2431 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604505
-
RC-Z2432 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604506
-
RC-Z2435 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604511
-
RC-Z2436 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604513
-
RC-Z2437 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604516
-
RC-Z2438 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604517
-
RC-Z2440 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604520
-
RC-Z2443 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604526
-
RC-Z2444 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604529
-
RC-Z2445 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604532
-
RC-Z2446 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604534
-
RC-Z2450 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604539
-
RC-Z2451 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604541
-
RC-Z2455 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1604549
-
RC-Z2433 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1607022
-
RC-Z2449 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1607024
-
RC-Z2452 - Фиксатор кабеля и экранированный адаптер 1607025
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А