RC-16S1N128007 - Кабельный разъем
1617259

M23, Кабельный разъем, прямой, Винтовое крепление, Полюсов: 16, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Колпачок для пайки, диапазон диаметра кабеля: 7,5 мм ... 9,5 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия