RC-12S1N8A80ZS
-
Кабельный разъем
1616882
M23, Кабельный разъем, прямой, Винтовое крепление, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Заказать отдельно обжимные контакты Ø 1 мм |
Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
Серия | RC |
Применение | Сигнал |
Полюсов | 12 |
Вид при установке | 17 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | N |
Тип резьбы | M23 |
Материал, уплотнение | NBR |
Соединение провода | |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Контакты | |
Диаметр контакта | 1 мм |
Номинальный ток IN | 8 A |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
74 В DC | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
Механические данные | |
Циклы установки | 100 |
Конструкция | прямой |
Направление вращения | стандартный |
Изолятор | |
Указание | Указания по заказу: Заказать отдельно обжимные контакты Ø 1 мм |
Механические ключи | N |
Материал (Изолятор) | PA 6.6 |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Исполнение контакта | Розетка |
Применение | Сигнал |
Полюсов | 12 |
Направление вращения | стандартный |
Вид при установке | 12 |
Количество Контакт (Контактная группа 1) | 12 |
Диаметр Контакт (Контактная группа 1) | 1 мм |
Расчетный ток Контакт (Контактная группа 1) | 8 A (при макс. сечении провода) |
Расчетное напряжение Контакт (Контактная группа 1) | 48 В AC |
74 В DC | |
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Корпус | |
Указание | Заказать отдельно контактные блоки |
Исполнение | Корпус кабельного разъема |
Тип резьбы | M23 |
Исполнение | прямой |
Тип фиксатора | Винтовое крепление |
Pезьба Pg | без |
Материал (Корпус) | Mеталлическая |
Степень защиты (вставлен) | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Наружный диаметр кабеля | 3 мм ... 10,5 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
IP65 | |
Высота | 2000 м |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 50 % ... 65 % |
Номер артикула | 1616882 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABRAFA |
GTIN | 4046356586023 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 79,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 70,753 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c8331d82-f925-474d-acfa-e9b687602950 |
Совместимые изделия
-
-
RC-11S2000 - Обжимной контакт 1596772
-
RC-12S2000 - Обжимной контакт 1599600
-
RC-1KS2000 - Обжимной контакт 1602998
-
RC-22S2000 - Обжимной контакт 1603327
-
RC-21S2000 - Обжимной контакт 1603315
-
RC-22S2300 - Обжимной контакт 1603330
-
RC-22S2400 - Обжимной контакт 1603332
-
RC-21S2300 - Обжимной контакт 1603318
-
RC-21S2400 - Обжимной контакт 1616500
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А