HC-26S1N1280DU - Кабельный разъем
1590354

Кабельный разъем, прямой, Винтовое крепление, M27, полюсов: 26, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 2 мм ... 14,5 мм, полюсов: 26, тип подключения: Подключение пайкой, серия: HC, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия