MDSTBV 2,5/11-GF-5,08 - Pазъем на плату
1845727

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 22, количество рядов: 2, полюсов: 11, количество точек подсоединения: 22, cемейство изделий: MDSTBV 2,5/..-GF, размер шага: 5,08 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,9 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке, При комбинировании с частями штекера MVSTB или FKCV необходимо использовать один штекер MVSTBW (или FKCVW) и один штекер MVSTBR (или FKCVR). Сочетание с частями штекера TMSTBP невозможно!

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности