MCD 1,5/10-G-3,81 - Pазъем на плату
1830033

Pазъем на плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 20, количество рядов: 2, полюсов: 10, количество точек подсоединения: 20, cемейство изделий: MCD 1,5/..-G, размер шага: 3,81 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MC 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Вместе со штекерными разъемами MCV используются штекеры MCVW или MCVR.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения