GMSTBVA 2,5/ 3-G-7,62BKC1PIN26
-
Pазъем на плату
1082898
Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 3, cемейство изделий: GMSTBVA 2,5/..-G, размер шага: 7,62 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Больший шаг для повышенных требований к напряжению
Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате