HC-B 6-TMS-100/O1STM20S-EEE
-
Корпус
1587645
Корпус с кабельным сальником HEAVYCON ADVANCE B6, с винтовым зажимом (внутренний шестигранник) из нержавеющей стали, стойкий к воздействию морской воды алюминий, высота 100 мм, с резьбой 1x M20, боковым кабельным отводом, без покрытия; проводящее уплотнение (электромагнитные характеристики)
Подробная информация о продукте
Общая информация | для контактных вставок HC-B6, BB10, DD24, M |
Тип изделия | Корпуса с винтовым креплением |
Тип корпуса | Сальниковый корпус |
Применение | Прибрежная зона/ЭМС |
Конструкция | B6 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Тип резьбового соединения | 1x M20 |
Крепежные винты | M6 (головка винта - внутренний шестигранник 5 мм) |
Экранирован. | есть |
Кабельный отвод | боковое |
Pезьба Pg | без |
Момент затяжки | 3 Нм (Крепежные винты) |
Чертеж |
|
Ширина | 57 мм |
Высота | 100 мм |
Длина | 92 мм |
Установочный размер | |
Ширина Монтажный вырез | 35 мм |
Длина, монтажный вырез | 52 мм |
Материал, уплотнение | NBR, проводящий |
Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
Материал поверхность корпуса | без покрытия |
Материал, защелка | Нержавеющая сталь |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 |
IP68 (0,2 бар/24 ч) | |
IP69K | |
Степень защиты (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Механические данные | |
Тип резьбового соединения | 1x M20 |
Тип соединения | Винты |
Указания по монтажу | Для обеспечения функционирования контакта защитного провода при непрямом подсоединении оба монтажных фланца должны иметь достаточный электрический контакт с металлической монтажной стенкой. |
Для достижения оптимального экранирующего эффекта необходимо снять слой изолирующего порошкового лака со стенки электрошкафа в области профильного уплотнителя. Момент затяжки крепежного винта составляет 3 Нм. | |
Крепежные винты | M6 (головка винта - внутренний шестигранник 5 мм) |
Номер артикула | 1587645 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF7AAA |
GTIN | 4046356520645 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 284,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 284,6 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
HC-B-AF-SET - Монтажный фланец 1604638
-
HC-B 6-TMS-SD-IP50 - Защитная крышка 1690736
-
HC-B 6-TMS-SD-IP65 - Защитная крышка 1690778
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Кабельный ввод 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Кабельный ввод 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Кабельный ввод 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411189
-
HC-M-KV-Z-M20 - Кабельный ввод 1646146
-
HC-M-KV-T-M20 - Кабельный ввод 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Редукционный переходник 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Переходник 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Резьбовой колпачок 1645846
-
HC-B 6-TMS-EEE-PR-DI - Профилированное уплотнение 1409794
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Наконечник для отвертки 1208911
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А