ME MAX 22,5 FKDSO DEMO-SET - Комплект корпусов
2200636

Корпус для установки на монтажную рейку, Комплект состоит из корпуса для электроники, 2x клемм для печатной платы с пружинным зажимом push-in и 2x заглушек, с вентиляционными отверстиями, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 113,65 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простота монтажа
В наличии шириной от 6,2 мм ... 90 мм, модульное расширение
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения
Откидная прозрачная фронтальная крышка