Корпус в сборе - ME MAX 22,5 2-2 KMGY 2713625

Корпуса для установки на несущую рейку, Корпус в сборе с металлической защелкой, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 22,5 мм, высота: 99 мм, глубина: 114,5 мм, цвет: светло-серый (7035)


Этот продукт нуждается в дальнейших продуктах для эксплуатации.

Обязательные принадлежности

Подробная информация о продукте




Размерный чертеж
Ширина 22,5 мм
Высота 99 мм
Глубина 114,5 мм
Глубина от верхнего края монтажной рейки 107 мм
Дизайн печатных плат
Толщина печатной платы 1,4 мм ... 1,8 мм

Цвет светло-серый (7035)
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал корпуса Полиамид

Количество креплений печатной платы 1
Тип крепления печатной платы Защелка-фиксатор
Толщина печатной платы 1,4 мм ... 1,8 мм

Механическая прочность / испытательный барабан
Спецификации по испытанию DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Высота падения 50 см
Частота 10
Испытание на вибростойкость
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Частота 10 - 150 - 10 Гц
Скорость развертки 1 октава/мин.
Амплитуда 0,15 мм (10 - 58,1 Гц)
Ускорение 2г (58.1 - 150 Гц)
Продолжительность испытания на 1 ось 2,5 ч
Направление испытания X-, Y- и Z-ось
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 30 °C
Температура окружающей среды 30 °C
Коэффициент уменьшения 0,91
Монтажное положение вертикально
Рассеиваемая мощность 5,2 Вт
Испытание нитью накала
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Температура 850 °C
Время воздействия 30 c
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 20 °C
Температура окружающей среды 20 °C
Коэффициент уменьшения 1
Монтажное положение вертикально
Рассеиваемая мощность 5,7 Вт
Степень защиты (код IP)
Спецификации по испытанию DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Ударопрочность
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Форма удара Полусинусоида
Ускорение 15г
Продолжительность удара 11 мс
Количество ударов в 1 направлении 3
Направление испытания X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.)
Термоустойчивость / испытание твердости вдавливанием шарика
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2): 2016-01
Температура 125 °C
Продолжительность испытания 1 ч
Сила 20 N
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 40 °C
Температура окружающей среды 40 °C
Коэффициент уменьшения 0,81
Монтажное положение вертикально
Рассеиваемая мощность 4,6 Вт
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 50 °C
Температура окружающей среды 50 °C
Коэффициент уменьшения 0,7
Монтажное положение вертикально
Рассеиваемая мощность 4 Вт
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 70 °C
Температура окружающей среды 70 °C
Коэффициент уменьшения 0,49
Монтажное положение вертикально
Рассеиваемая мощность 2,8 Вт
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 60 °C
Температура окружающей среды 60 °C
Коэффициент уменьшения 0,57
Монтажное положение вертикально
Рассеиваемая мощность 3,25 Вт

Форма упаковки в картонной коробке
Тип упаковки Картон

Тип монтажа Установка на монтажной рейке
Монтажное положение Вертикально (монтажная рейка горизонтальная)

Число контактов Макс. Housing 20 (размер шага: 3,5 мм)
Число контактов Макс. Housing 16 (размер шага: 5 мм)
Число контактов Макс. Housing 12 (размер шага: 7,25 мм/7,5 мм)
Количество ярусов 2
Исполнение Корпус в сборе с металлической защелкой, высокая конструкция
Тип корпуса Корпуса для установки на несущую рейку
Имеется вентиляционное отверстие да
Серия корпусов ME-MAX

Макс. достигаемый IP-код IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 80 %

Указание по монтажу: См. технический паспорт серии изделий в разделе «Загрузки».
Рекомендация Материал контактных площадок для шинных соединителей гальваническая позолота (твердое золочение)
Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2713625
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 10 шт
Страница каталога Стр. 686 (C-1-2013)
GTIN 4017918917401
Вес/шт. (с упаковкой) 64,3 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 49,2 GRM
Номер таможенного тарифа 85389099
Страна происхождения DE



EAC

UL Recognized


Совместимые продукты




Преимущества для вас

Изделие входит в семейство ME MAX
Простота монтажа
В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
Варианты подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения