VC-MEMV-T3-Z
-
Сальниковый корпус
1853340
Сальниковый корпус, Серия изделий: VARIOCON, конструкция: VC3, цвет: под никель, При монтаже оптоволоконных кабелей необходимо учитывать минимальный радиус изгиба, указываемый изготовителем
Подробная информация о продукте
Общая информация | При монтаже оптоволоконных кабелей необходимо учитывать минимальный радиус изгиба, указываемый изготовителем |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном состоянии. | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип изделия | Сальниковый корпус |
Серия изделий | VARIOCON |
Конструкция | VC3 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Тип резьбового соединения | Pg21 |
Экранирован. | есть |
Кабельный отвод | наклонный |
Момент затяжки | 1,2 ... 1,8 Нм |
Чертеж |
|
Ширина | 33 мм |
Высота | 80 мм |
Длина | 96 мм |
Тип резьбы, сторона уплотнения | Pg21 |
Цвет | под никель |
Цвет корпуса | серый |
Материал Корпус | Цинковый сплав |
Материал | NBR (Уплотнительное кольцо) |
Материал Уплотнение | EPDM, проводящий |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, крепежные винты | Нержавеющая сталь |
Механические данные | |
Тип резьбового соединения | Pg21 |
Тип соединения | Винты |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 (МЭК 60529) |
IP65/IP66/IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Номер артикула | 1853340 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABLAAB |
GTIN | 4017918127107 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 374 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 368,527 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
VC-BZS WH - Tабличка с обозначением 1852875
-
VC-EMV-KV-PG21( 9-13/ 9,5) - Кабельный ввод 1854200
-
VC-EMV-KV-PG21( 9-13/12) - Кабельный ввод 1854213
-
VC-EMV-KV-PG21(11,5-15,5/13,5) - Кабельный ввод 1854242
-
VC-EMV-KV-PG21(14-18/14,5) - Кабельный ввод 1854255
-
VC-SCHR.ZYL-B-M4X38X15-Z2L-V4A - Компоненты соединителя 1628354
-
VC-SCHR.ZYL-B-M4X68X15-Z2L-V4A - Компоненты соединителя 1628355
-
VC-O-RING 3X1,5 NBR-NT70:100 - Компоненты соединителя 1628356
-
VC-SD3 - Защитная крышка 1853696
-
VC-SD-T3 - Защитная крышка 1886744
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А