ILC 330 PN - Контроллер
2988191

Контроллер Inline с PROFINET-интерфейсом для сопряжения с другими устройствами управлениями или системами, поддержка языков программирования согласно МЭК 61131-3, в комплекте с соединительным штекером и держателем маркировки.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Инжиниринг с помощью PC Worx (МЭК 61131-3)
Встроенный интерфейс Ethernet
Поддержка многочисленных коммуникационных протоколов: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL и др.
Встроенный контроллер ввода-вывода PROFINET, устройство PROFINET
Встроенный веб-сервер для визуализации с помощью WebVisit
FTP-сервер
Файловая система Flash
Полноценное ведущее устройство полевой шины (8192 точек ввода-вывода)