AXC F 1152 - Контроллер
1151412

PLCnext Control для прямого управления модулями ввода-вывода Axioline F. С двумя интерфейсами Ethernet. В комплекте с соединительным штекером и цокольным модулем.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Операционная система Linux
Support for a combination of high-level language and IEC 61131-3
Возможность непосредственного подсоединения в ряд до 63 модулей ввода-вывода AXIO
2 интерфейса Ethernet (встроенный коммутатор)
Повышенная ЭМС
Расширенный диапазон температур от -25 °C ... 60 °C
Поддержка PROFINET
Связь с PROFICLOUD
Поддержка многочисленных протоколов, например: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP и т.д.
Соединение с PLCnext Store
Кибербезопасность согласно МЭК 62443