Компоненты ввода-вывода - AXL F PWR 1H 2688297

Axioline F, Дополнительный модуль питания логической схемы UBus, макс. 4 A, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером

Подробная информация о продукте



Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Если достигается максимальная нагрузка устройства сопряжения с шиной для питания локальной шины Axioline F (питание логических схем UBus), можно использовать данный модуль для подачи напряжения. Для этого подсоедините к модулям напряжение 24 В пост. тока (UL), из которого производится UBus.


Ключ заказа 2688297
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 73 (C-6-2019)
GTIN 4046356566209
Вес/шт. (с упаковкой) 157,9 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 107,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE



KR

NK

ABS

BSH

RINA

LR

PRS

BV

EAC

DNV GL

UL Listed

cUL Listed

cULus Listed


Преимущества для вас

Подача напряжения 24 В UL для получения питания логической схемы UBus
Индикаторы состояния и диагностики