IB IL 24 LPSDO 8-PAC - Модуль безопасности
2916024

Цифровой модуль вывода с обеспечением безопасности, тип защиты IP20, для системы SafetyBridge. Модуль оснащается 4 безопасными цифровыми выходами (двухканальное исполнение) или 8 безопасными цифровыми выходами (одноканальное исполнение).

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Генерирование и контроль протоколов SafetyBridge
Обработка логической схемы безопасности с заданными параметрами
SIL 3 согласно МЭК/EN 61508
SIL 3 согласно EN МЭК 62061
PL e согласно EN ISO 13849-1