ILB PB 24 DI32 - Модуль ввода-вывода
2862398

Inline, Block IO, PROFIBUS DP, Гнездо D-SUB-9, Цифровые входы: 32, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

32 цифровых входа
2- и 3-проводная схема подключения датчиков
Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 125 мА
Индикаторы состояния и диагностики