IB IL TEMP 6 RTD HEI 1 DO 6-PAC
-
Функциональные клеммные модули Inline
2819684
Клеммные модули Inline с измерителями температуры, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), с мультиплексной передачей данных, с 6 входами для резистивных термометров, 6 двоичных выходов (24 В, 70 мА), 1 вход для определения полного тока через нагревательные элементы
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки